Liitäntäelementti modulaarisille hälytintorneille

Til.nro: SG 2368002

Valinnaisesti joko putkijalka- tai seinä-/lattia-asennukseen. Jousivetoliittimet liitäntäelementissä. Suojakansi optisille elementeille. Kosketussuoja VDE:n mukaan.

Til.nro:
SG 2368002
Rakenne
seinä-/lattia-asennukseen
Tuotekuvaus
Valinnaisesti joko putkijalka- tai seinä-/lattia-asennukseen. Jousivetoliittimet liitäntäelementissä. Suojakansi optisille elementeille. Kosketussuoja VDE:n mukaan.
Hyödyt
Asennus ja sähköinen kosketus helposti bajonettiliitoksen avulla.
Toimintotapa
Modulaarinen rakenne on mahdollinen liitäntä-, optisten ja akustisten elementtien ja merkintätaulujen kanssa.
Materiaali
Kotelo polyamidia
Väri
Musta
Signal pillar
modulaarinen
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 65
Nimelliskäyttöjännite
12 V - 230 V (AC/DC)
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,089 kg
Bruttopaino
0,099 kg
Tullitariffinimike
85444290
EAN
4028177953581
ETIM 9
EC001152
ETIM 8
EC001152
ECLASS 8.0
27371232
Tuotekuvaus
SG connection component for wall mounting
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Muut tiedot
Ohjeet