Näppäimistötaso näppäimistölle ja hiirelle

Tuotenumero: SZ 2379.800

Asennus 600 ja 800 mm leveisiin oviin ja 19"-kääntökehyvkiin ja -kaappeihin.

Tuotenumero:
SZ 2379.800
Materiaali
Luukku: teräslevy
Sivuosat: Alumiinivalu
Kaukalo: painevalettu alumiiniprofiili
Pintakäsittely
Läppä, sivuosat: Pintamaali
Kaukalo: luonnonvärinen eloksointi
Väri
Läppä, sivuosat: RAL 7035
Mitat
Leveys: 682,6 mm
Korkeus: 355 mm
Syvyys: 126 mm
Näppäimistön maks. koko (BxHxT)
605 x 50 x 250 mm
Sopii ovileveyksille
800 mm
Type rating UL 50E:n mukaan
Type 1
Tyyppi 12
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 55
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
9,681 kg
Bruttopaino
10,191 kg
Tullitariffinimike
76169990
EAN
4028177702059
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Tuotekuvaus
Näppäimistötaso 800mm
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet