TFT-näyttö

Tuotenumero: SM 6450.070

Asennusvaihtoehdot pintaan tai suoraan ohjauskoteloon.

Tuotenumero:
SM 6450.070
Rakenne
Kosketus, resistiivinen, USB
Tuotekuvaus
Asennusvaihtoehdot pintaan ja ohjauskoteloon.
Hyödyt
Erittäin laadukas teollisuusrakenne
Helpompi asentaa integroidun etukehyksen ansiosta
Lisätuuletusta ei tarvita
Erittäin vähäinen asennussyvyys (45 mm)
Materiaali
Etukehys: Alumiini
Pintakäsittely
Pulverimaalattu
Väri
RAL 7035
Toimitus
Tiiviste
Kuusiokantamutterit (pinta-asennusta varten)
VGA-kaapeli
Kierteitetty pultti M5, taka-asennukseen
Kosketusnäyttöversioissa lisäksi integroitu liitäntäkaapeli sekä ajuri CD-ROMilla.
Mitat
Leveys: 430 mm
Korkeus: 343 mm
Liitännät
VGA (D-SUB HD 15-nap.)
DVI-D
Käyttölämpötila-alue
0 °C...50 °C
Varastointilämpötila-alue
-40 °C...85 °C
Näytön kirkkaus
400 cd/m²
Kontrastisuhde
700 : 1
Diagonaali
15"
Käyttöaika
> 50 000 h
On Screen Display (OSD)
Käyttöpainikkeet taustapuolella
Reading angle left/right
80 °
Näytön resoluutio
1024 x 768 Pixel
Ohje tilausnumerosta
VGA + DVI
Nimellisteho Pel
DC: 15 W
H-Sync. (min./maks.)
31,4 ‐ 80 kHz
H-Sync. (min./max.)
60 ‐ 75 Hz
Värien määrä
16,2
Resoluutio Controller
VGA
SVGA
XGA
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
2 kg
Bruttopaino
2,1 kg
Tullitariffinimike
85286200
EAN
4028177510333
ETIM 9
EC001428
ECLASS 8.0
19200201
Tuotekuvaus
SM TFT Näyttö 15", VGA+DVI
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet