- Tuotenumero:
- TP 2682.000
- Tuotekuvaus
- Jälkiasennukseen TP-keski- ja -yläosiin sekä pystypulpetteihin.
- Käyttöalueet
- TP:hen, kolmiosainen/kaksiosainen
- TP-yksittäispulpetit
- Kaikkiin kytkentäkaappeihin/kansiin, joissa on 20 mm reuna (levyn paksuus maks. 2 mm)
- Materiaali
- painevalettu alumiiniprofiili
Peitetulpat: Muovi - Pintakäsittely
- Suulakepuristettu alumiiniprofiili: luonnonv. eloksointi
- Väri
- Peitetulpat: RAL 7035
- Pituus
- 1 183 mm
- Asennusmahdollisuudet
- Helppo lyhentää muita mittoja varten.
- 3 x leveys 600 mm
- 2 x leveys 800 mm
- 1 x leveys 1000 mm + 1 x leveys 600 mm
- 1 x leveys 1200 mm
- 1 x leveys 1600 mm
- Pakkausyksikkö
- 3 kpl
- Nettopaino
- 1,599 kg
- Tullitariffinimike
- 76169990
- EAN
- 4028177031265
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261