- Til.nro:
 
- VX 8617020
 
- Tuotekuvaus
 
- Muuttuviin ja yksilöllisiin kaappirungon sisärakenteisiin ulommalla asennustasolla. 
 
- Hyödyt
 
- Ripustetaan helposti ulkopuolelta järjestelmärei'itykseen ja kiinnitetään ruuveilla 
 
- Järjestelmärei’itys kaikilla neljällä sivulla 
 
- Jos kaapit on jo rivitetty, ulomman tason asennuskisko voidaan asentaa myös kaapin sisäpuolelta. 
 
- Materiaali
 
- Teräslevy 
 
- Pintakäsittely
 
- Sinkitty 
 
- Toimitus
 
- Sis. kiinnitystarvikkeet 
 
- Asennusmahdollisuudet
 
- Kaappiprofiilin ulompaan asennustasoon 
 
- Ulompaan asennustasoon kahden järjestelmäkiskon 23 x 64 mm väliin 
 
- Sopii:
 
- Kaappityyppi: VX
Sopii leveyteen/syvyyteen: 500 mm  
- Pakkausyksikkö
 
- 4 kpl 
 
- Nettopaino
 
- 2 kg
 
- Bruttopaino
 
- 2,075 kg
 
- Tullitariffinimike
 
- 73269098 
 
- EAN
 
- 4028177829053 
 
- ETIM 9
 
- EC002620 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27189234 
 
- Tuotekuvaus
 
- 
VX-jハrjestelmハkisko 18x64mm,ulompaan asennustasoon,jos L/S:500mm