- Tuotenumero:
- TS 4396.500
- Rakenne
- ilman rei'itystä
- Tuotekuvaus
- Raskaille sisärakenteille, kuten tukieristimille ja muuntajille.
- Materiaali
- Teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Asennusmahdollisuudet
- VX-kaapin sisempään asennustasoon
- Pystysuoraan TS-kaappiprofiiliin rasterimutterilla TS 8800.808 tai adapterikiskolla VX-yhteensopivuutta varten, korkeuserolla, TS-asennuskiskolla 25 x 38 mm
- Vaakasuoraan TS-kaappiprofiiliin: leveys- ja syvyyssuunnassa
- Vaakasuoraan VX SE -kaappiprofiiliin, leveyssuunnassa ylös ja alas tai syvyydessä alas ja ylös rasterimutterilla 8800.808
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX
TS
VX SE
Leveys: = 600 mm
Syvyys: = 600 mm
- Pakkausyksikkö
- 4 kpl
- Nettopaino
- 6,36 kg
- Bruttopaino
- 7,16 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 27,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177522787
- ETIM 9
- EC001285
- ETIM 8
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
-
TS Kannatinkiskot, TS-, VX SE -kaapeille, L/S: 600 mm, ilman reikiä