PS-järjestelmäkisko (Chassis) 23 x 73 mm TS, VX SE

Til.nro: SZ 4370.000

Kiinnitettäväksi suoraan TS-kaapin vaakaprofiileihin. Asennus TS-kaapin pystyprofiileihin mahdollista vain adapterin avulla. Ripustetaan TS-rei'itykseen ja kiristetään ruuveilla.

Til.nro:
SZ 4370.000
Tuotekuvaus
Viidellä reikärivillä varustettu asennuskisko sopii suoraan kaappirunkoon ja soveltuu mm. asennusalustaksi. Ripustetaan järjestelmärei'itykseen ja varmistetaan.
Materiaali
Teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. Kiinnitysruuvit
Asennusmahdollisuudet
Pystysuoraan TS- tai VX SE-kaappiprofiiliin adapterikiskolla VX-yhteensopivuutta varten
Vaakasuoraan TS-kaappiprofiiliin
VX SE-kaapin vaakaprofiiliin, alas
VX SE-kaapin vaakaprofiiliin, ylös leveyssuunnassa
Sopii:
Kaappityyppi: ES 5000
CS-moduuliulkokaapit
TP-yleispulpetti
Syvyys: = 500 mm
Pakkausyksikkö
4 kpl
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Tietolehdet
Technical Data sheet