TS-asennuskisko 18 x 38 mm

Til.nro: TS 8612280

Asennetaan TS-kaapin ulomman asennustason pystyprofiiliin, TS-kaapin vaakaprofiiliin ja CM-pohja-asennuskiskoon.

Til.nro:
TS 8612280
Tuotekuvaus
Helppo kiinnittää paikoilleen ja kiristää ruuvilla. Asennus ja irrotus on helppoa ripustustekniikan ansiosta. Ruuvivarmistus tarvitaan vain toiselle puolelle, mutta se voidaan tehdä tarvittaessa molemmin puolin.
Materiaali
Teräslevy
Toimitus
Sis. Kiinnitysruuvit
Asennusmahdollisuudet
Pystysuoraan TS- tai VX SE-kaappiprofiiliin, ulompaan asennustasoon.
Vaakasuoraan TS- tai VX SE-kaappiprofiiliin
Pohja-asennuskiskoon, TP
Ohje
Asennuslevyn sisältävien kaappien toimitukseen kuuluu valmiiksi 2 asennuskiskoa.
Sopii:
Sopii leveyteen/syvyyteen: 800 mm
Pakkausyksikkö
4 kpl
Nettopaino
3,496 kg
Bruttopaino
3,695 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177213111
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Tuotekuvaus
Asennuskisko 18x38 ls 800 4kpl
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat