Tämä tuote poistuu: 30.12.2024
- Til.nro:
- CM 5001.075
- Tuotekuvaus
- Asennuslevyn värinöiden vaimentamiseen.
- Käyttöalueet
- Kuljetettaessa painavien päällisrakenteiden alla
- Dynaamisissa sovelluksissa, jos on luotava suora yhteys seinärakenteeseen / kantavaan rakenteeseen (esim. liikkuvaan kalustoon asennetuissa kaapeissa, nostureissa tms.)
- Materiaali
- Teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Asennusmahdollisuudet
- Helppo esiasennus asennuslevyn valmiisiin porauksiin.
- Seinäkiinnitys sisältäpäin: Suoraan asennuslevyn kiinnikkeen ja kaapin läpi seinään/kantavaan rakenteeseen.
- Seinäkiinnitys ulkoapäin: Ruuvit esimerkiksi seinäkiinnikettä varten voidaan asentaa ulkokautta suoraan asennuslevyn kiinnikkeeseen.
- Ohje
- Koestettu DIN EN 60 721 vaatimustason 3M4 mukaisesti, 150 kg paino tasaisesti jakautuneena asennuslevylle.
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,45 kg
- Bruttopaino
- 0,456 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 83024900
- EAN
- 4028177541979
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Tuotekuvaus
- CM Asennuslevyjen kiinnitys, yksittäispulpettiin, TP-pulpetin alaosille
- Dokumentaatiot
- Info sheet