Yhdistelmäkulmat VX- ja TS-kaappeihin

Tuotenumero: SZ 4540.000

Vetovoiman jakamiseen nostettaessa rivitettyjä kaappeja nosturilla.

Tuotenumero:
SZ 4540.000
Tuotekuvaus
Vetovoiman jakamiseen nostettaessa rivitettyjä kaappeja nosturilla.
Materiaali
Teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Sopii:
Kaappityyppi: VX
TS
Pakkausyksikkö
4 kpl
Nettopaino
2,58 kg
Bruttopaino
2,76 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
10,4 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Tullitariffinimike
73182900
EAN
4028177102552
ETIM 9
EC002622
ETIM 8
EC002622
ECLASS 8.0
27189234
Tuotekuvaus
SZ Yhdistelmäkulmat
Dokumentaatiot
Info sheet
Load brochure