- Tuotenumero:
- TS 8950.840
- Tuotekuvaus
- Sis. päälukon Yhdysvaltain määräysten mukaiseen kytkentäkaappien ja kaappiyhdistelmien turvalukitsemiseen, vain yhdessä seuraavien pääkytkimen ohjausvipujen kanssa:
- Hyödyt
- Täyttää yhdessä lukitusmekaniikan, sivuoven lukituksen ja lukkotankojen kanssa UL 508 A:n vaatimukset.
- Kompakti rakenne 125 mm:n leveydellä, asennettavissa kaapin vasemmalle tai oikealle puolelle. Tämän päätyseinän avulla voidaan muuntaa mikä tahansa yksiovinen TS 8 -vakiokaappi kytkinlukituskaapiksi. Kaapin asennustilaa ei menetetä lainkaan.
- Integroitavan TS asennuslevyn välikappaleen avulla pääkaapin asennustilaa voidaan lisätä noin 100 mm leveydestä.
- Suojakotelon asennus vain yksioviseen kaappiin, jonka ovi on varustettu ovikehyksellä
- Kaksi aukotusta pääkytkimen ohjausvivulle eri korkeuksille asennusta varten
- Käyttöalueet
- Allen Bradley: 1494 F-M1/P1/S1 ja 140 U-K-FCX04
- Square D: 9422 A1
- General Electric: TDA tyyppi 1 ja 2
- Eaton NZM2(3)-XSH-4x-...-NA tyypille 4x
- Eaton NZM2(3)-XSH-12-...-NA tyypille 12
- Siemens Handhaben bowdenvaijeria käyttävälle ohjausmekanismille (Max-Flex-yksiköt) kompaktitehokytkimeen 3VL UL:
- 3VA9978-0CH72, teräsepoksivaippa, painatus ON/OFF punainen/musta (kuuluu myös Max-Flex-asennussarjojen 3VA9..8–0CK12 toimitussisältöön)
- 3VA9978-0CH82, kromattu teräs, painatus ON/OFF punainen/musta
- 3VA9978-0CH74, teräsepoksivaippa, painatus ON/OFF musta/musta
- 3VL9600-3JP61, teräsepoksivaippa, painatus ON/OFF musta/musta
- Siemens Handhaben bowdenvaijeria käyttävälle ohjausmekanismille (Max-Flex-yksiköt) kompaktitehokytkimeen 3VL UL:
- 3VL9600-3JP01, muovi, painatus ON/OFF punainen/vihreä (kuuluu myös Max-Flex-asennussarjojen 3VL9.00–3JM01 toimitussisältöön)
- 3VL9600-3JP21, teräsepoksivaippa, painatus ON/OFF punainen/musta
- 3VL9600-3JP41, kromattu teräs, painatus ON/OFF punainen/musta
- 3VL9600-3JP61, teräsepoksivaippa, painatus ON/OFF musta/musta
- Siemens Handhabe bowdenvaijeria käyttävälle ohjausmekanismille (Max-Flex-yksiköt) tehokytkimeen SENTRON-sarjalle (ED, FD, LD, JD...) US-tilausnumero: FHOH, teräsepoksivaippa, painatus ON/OFF, punainen/musta
- Materiaali
- Teräslevy
- Pintakäsittely
- Pulverimaalattu
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. pääoven lukon, peitelevyn ja kiinnitystarvikkeet.
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 55
- Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 12
- Ohje
- Kytkinlukitun kaapin on oltava yksiovinen
- Mitat
- Leveys: 119,5 mm
Korkeus: 1.800 mm
Syvyys: 400 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 14,2 kg
- Bruttopaino
- 15,9 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177693036
- ETIM 9
- EC000712
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Tuotekuvaus
-
TS pääkytkinsuoja 1800x400 RAL7035