Sivuseinät, ruuvikiinnitys, ruostumattomat VX-kaappeihin

Tuotenumero: VX 8700.030

Sivuseinät, ruuvikiinnitys, ruostumatonta terästä, VX:lle

Tuotenumero:
VX 8700.030
Hyödyt
Nopea asennus kiinni painettavien sivuseinän pidikkeiden avulla
Varustettu kiinnikkeillä, jotka muodostavat automaattisen potentiaalintasauksen ja korkean EMC-suojauksen
Helppo sijoittaminen korkeus- ja syvyyssuunnassa rungossa olevien merkintöjen avulla
Asennukseen riittää yksi henkilö
Maadoituspultti suurella, maalaamattomalla kosketuspinnalla tarjoaa optimaalisen kontaktin
Materiaali
Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Pintakäsittely
Harjattu, karkeus 400
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Sopii:
Kaappityyppi: VX
Korkeus: = 1.800 mm
Syvyys: = 400 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 55
Type rating UL 50E:n mukaan
Type 1
Tyyppi 12
Pohjamateriaali
Ruostumaton teräs
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
17,5 kg
Bruttopaino
17,8 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177921450
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Tuotekuvaus
VX-sivuseinハ,ruuvikiinnitys,kun LS:1800x400mm,1.4301