Rivitettyjen kaappien jakamiseen. Symmetrisen runkoprofiilin ansiosta erotusseinää voidaan käyttää myös takana. Kaksinkertainen särmäys joka sivulla takaa vakauden ja helpottaa tiivisteen asennusta.
- Til.nro:
- VX 8609204
- Tuotekuvaus
- Rivitettyjen kaappien jakamiseen. Runkoprofiilisymmetrian ansiosta erotusseinää voidaan käyttää myös takana. Kaksinkertainen särmäys joka sivulla takaa tukevuuden ja helpottaa tiivisteen asennusta.
- Hyödyt
- Erotusseinä voidaan asentaa myös taakse. Näin esimerkiksi ulkopuolisella jäähdytyslevyllä varustettu taajuusmuuttaja voidaan asentaa erotusseinään sekä suojata/peittää suojakotelolla.
- Materiaali
- Teräslevy, 1,5 mm
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX
Korkeus: = 2.000 mm
Syvyys: = 500 mm - Asennusmahdollisuudet
- Asennus suoritetaan ulompaan kiinnitystasoon.
- Sisempi taso jää näin vapaaksi muille rakenteille.
- Asennusohje
- Rivitykseen yhdessä erotusseinän kanssa tarvitaan sisäinen rivityskiinnike 8617500 tai ulkoinen rivityskiinnike 8617502
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 54
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 9,5 kg
- Bruttopaino
- 10,75 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177817784
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182102
- Tuotekuvaus
- VX-erotusseinハ,kun KS:2000x500mm
- Dokumentaatiot
- Info sheet