- Til.nro:
- TX 5501070
- Hyödyt
- Helppo käsiteltävyys
- Asennus ilman työkaluja
- Salpalukko sis. turvalukon 3524 E
- Sisälukitus saatavilla jälkikäteen
- Materiaali
- Teräslevy
- Pintakäsittely
- Maalattu
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Yläosa
Alaosa
Maadoitusjohdin
Kiinnitystarvikkeet
- Sopii:
- Kaappityyppi: TX Colocation Rack
Korkeus: 2.200 mm
Syvyys: 1.200 mm
- Pohjamateriaali
- Teräslevy
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 24 kg
- Bruttopaino
- 26,4 kg
- EAN
- 4028177678767
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Tuotekuvaus
-
Sivuseinä, jaettu, TS IT:lle, TX Colocationille, KxS: 2200x1200 mm, integroitu salpalukko ja turvasulku 3524 E.