- Tuotenumero:
- DK 7824.560
- Tuotekuvaus
- Yleiskäyttöinen kaapelointiapu verkkokaappeihin, joissa kulkee paljon kaapeleita ja johtimia. Voidaan asentaa myös väliseinäksi, joka tarjoaa samalla kaapelien ohjausmahdollisuuden. Kaapelit voidaan kiinnittää sekä sisä- että ulkopuolelta. Asennusmahdollisuus: TS 8 -kaapin sisempään kiinnitystasoon. Ulompaan kiinnitystasoon järjestelmäkiskon avulla.
- Materiaali
- Teräslevy
- Pintakäsittely
- Pulverimaalattu
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Sopii:
- Kaappityyppi: DK-TS
Leveys: 600 mm
Korkeus: 2.000 mm
Syvyys: 600 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 8,693 kg
- Bruttopaino
- 9,15 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177234246
- ECLASS 8.0
- 27400604