Pohjakehyksen lisäkiinnike VX, VX IT

Til.nro: VX 5301.350

Kaapin kiinnittämiseksi lattiaan, etenkin jos kaappi voi kallistua yläpainoisuuden vuoksi tai jos sitä ei voi rivittää kaappirivistöön.

Til.nro:
VX 5301.350
Tuotekuvaus
Kaapin kiinnittämiseksi lattiaan, etenkin jos kaappi voi kallistua yläpainoisuuden vuoksi tai jos sitä ei voi rivittää kaappirivistöön.
Materiaali
Teräslevy, sinkitty
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Asennusohje
Pohja-alueen on oltava avoin asennuspisteiden kohdalta.
Asennus vaatii lisäporaukset kerrospohjaan
Kiinnitysosat, joilla kaappi kiinnitetään alapuoliseen rakenteeseen, määritetään tapauskohtaisesti, eivätkä ne sisälly toimitukseen.
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
0,294 kg
Bruttopaino
0,3 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,1 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
73182900
EAN
4028177952904
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Tuotekuvaus
VX IT base mounting bracket, sheet steel, zinc-plated, for VX, VX IT
Dokumentaatiot
Ohjeet