Pohjalevysarja, moniosainen, umpinainen VX IT:lle

Til.nro: VX 5301.338

Suljetuista pohjalevymoduuleista ja työnnettävästä levystä koostuva moniosainen pohjalevysarja kaapelien sisäänvientiin.

Til.nro:
VX 5301.338
Tuotekuvaus
Suljetuista pohjalevymoduuleista ja työnnettävästä levystä koostuva moniosainen pohjalevysarja kaapelien sisäänvientiin. Suljettavan pohjalevymoduulin, syvyys 237,5 mm, tilalle voidaan valinnaisesti vaihtaa pohjalevymoduulivaihtoehtoja kaapelien sisäänvientiin.
Hyödyt
Yksittäisten moduulien järjestyksen voi valita vapaasti.
Materiaali
Teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Pohjalevysarja
Tiivistysnauha
Sis. kiinnitystarvikkeet
2 pohjalevymoduulia, suljettu, syvyys: 237,5 mm
1 pohjalevymoduuli, suljettu, syvyys: 275 mm
1 työnnettävä levy, syvyys: 115 mm
Sopii:
Kaappityyppi: VX IT
Leveys: = 600 mm
Syvyys: = 1.000 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
5,4 kg
Bruttopaino
5,64 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
21,5 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177950900
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Tuotekuvaus
VX IT gland plate module, multi-piece, solid, for width 600 mm, W x D 600 x 1000 mm, sheet steel
Dokumentaatiot
Ohjeet