Korkeuserojen tasaamiseen ja joustavaan avaamiseen pohja-alueella. Yhdistettävissä pohjalevyihin.
- Til.nro:
- VX 8001242
- Tuotekuvaus
- Korkeuserojen tasaamiseen.
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Mitat
- Leveys: 440 mm
Syvyys: 115 mm - Sopii:
- Kaappityyppi: VX
VX IT
VX SE
Leveys: = 1.000 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,66 kg
- Bruttopaino
- 0,76 kg
- Tullitariffinimike
- 83024200
- EAN
- 4028177950375
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
- VX Sliding plate, WD: 1000x115 mm