- Til.nro:
- VX 5301.326
- Tuotekuvaus
- Kiinnityskulman avulla säätöjalat siirtyvät sisäänpäin niin paljon, että niitä voidaan käyttää kätevästi kotelon sisäpuolelta, jolloin koteloa voi säätää helposti myös jälkeen päin.
- Toimitus
- 4 säätöjalkaa, M12, pyöreä kuusiokolokäyttö TX30
4 kiinnityskulmaa
Sis. kiinnitystarvikkeet
- Kuormitettavuus
- Suurin sallittu staattinen kuorma: 6 500 N säätöjalkaa kohti
- Säätöalue
- 18 ‐ 63 mm
- Pakkausyksikkö
- 4 kpl
- Nettopaino
- 0,76 kg
- Bruttopaino
- 0,796 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177952478
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Tuotekuvaus
-
Säätöjalka, M12, sisäsäätö, VX IT:lle, lattian epätasaisuuksista johtuvien korkeuserojen tasaamiseen, sis. kiinnityskulman asennuspaikan siirtämiseen kaapin sisällä, jotta sisäosia voidaan käyttää mukavasti integroidun kuusiokoloavaimen avulla säätöjalan päässä.