Säätöjalka täydelliseen jalustaan ja kiinteään jalustaan

Tuotenumero: SZ 2891.000

Asennettavaksi kulmaelementtiin jälkikäteen ja lattian epätasaisuuksien tasaamiseen asennuspaikalla, enintään 15 mm.

Tuotenumero:
SZ 2891.000
Hyödyt
Ovien linjaus voidaan korjata lattian epätasaisuudesta huolimatta.
Asennus koottuun kaappiin, toisin sanoen tasausta ei tarvitse suunnitella etukäteen.
Käyttöalueet
Pohjan epätasaisuuksien tasaus maks. 15 mm
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Jalustan peitelevylle, korkeus
= 100 mm
Enimmäiskuormitettavuus (staattinen) rakenneosaa kohden
250 kg
Adjustment tool
kuusiokoloavain SW 19
Asennusmahdollisuudet
Asennetaan jalustaelementin kulmakappaleen läpi.
Ohje
Lattian kantavuus on varmistettava
Pakkausyksikkö
4 kpl
Nettopaino
0,6 kg
Bruttopaino
0,678 kg
Tullitariffinimike
73181900
EAN
4028177623781
ECLASS 8.0
27182003
Tuotekuvaus
SZ säätöjalat TS-sokkelille 100mm 4kpl
Dokumentaatiot
Info sheet