- Tuotenumero:
- AX 2820.062
- Tuotekuvaus
- Jalustan kulmapalassa on suuri aukko, jonka kautta ruuviliitokseen pääsee hyvin käsiksi. Aukot voidaan peittää muovisilla kulmapeiteprofiileilla.
- Materiaali
- Jalustan kulmapala: teräslevyä
Jalustan etu-/takapeitelevy: teräslevyä
Kulmasuoja: muovia
- Väri
- RAL 9005
- Toimitus
- 4 jalustan kulmapalaa, korkeus 200 mm
4 kulmasuojaa
1 jalustan etu-/takapeitelevy, 200 mm
2 jalustan etu-/takapeitelevyä, korkeus 100 mm
Sis. kiinnitystarvikkeet
- Ohje
- Jalustan peitelevyt sivuille
- Components from the 1st generation base/plinth system cannot be combined with components from the 2nd generation base/plinth system
- Mitat
- Korkeus: 200 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: AX
Leveys: = 600 mm
- Type rating UL 50E:n mukaan
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Tyyppi 12
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 7,18 kg
- Bruttopaino
- 7,58 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177942585
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Tuotekuvaus
-
AX Base/plinth corner pieces with base/plinth trim panels, front and rear, H: 200 mm, for W: 600 mm