Jalustan kulmapala, jossa peitelevy, eteen ja taakse, 100 mm AX-kaapeille

Tuotenumero: AX 2820.121

Jalustan kulmapalassa on suuri aukko, jonka kautta jalustan voi kiinnittää koteloon. Aukot voidaan peittää muovisilla kulmasuojilla.

Tuotenumero:
AX 2820.121
Tuotekuvaus
Jalustan kulmapalassa on suuri aukko, jonka kautta jalustan voi kiinnittää koteloon. Aukot voidaan peittää muovisilla kulmasuojilla.
Materiaali
Jalustan kulmapala: teräslevyä
Jalustan etu-/takapeitelevy: teräslevyä
Kulmasuoja: muovia
Väri
RAL 9005
Toimitus
4 jalustan kulmapalaa, korkeus 100 mm
4 kulmasuojaa
2 jalustan etu-/takapeitelevyä, korkeus 100 mm
Sis. kiinnitystarvikkeet
Ohje
Jalustan peitelevyt sivuille
Components from the 1st generation base/plinth system cannot be combined with components from the 2nd generation base/plinth system
Mitat
Korkeus: 100 mm
Sopii:
Kaappityyppi: AX
Leveys: = 1.200 mm
Type rating UL 50E:n mukaan
Type 1
Type 3R
Type 4
Tyyppi 12
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
6,59 kg
Bruttopaino
6,66 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177942578
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Tuotekuvaus
AX Base/plinth corner pieces with base/plinth trim panels, front and rear, H: 100 mm, for W: 1200 mm
Hyväksynnät
UL + C-UL - FTTA
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat