ovi AE:lle, ruostumaton teräs

Til.nro: AE 5050486

Til.nro:
AE 5050486
Materiaali
Ruostumaton teräs 1.4404 (AISI 316L)
Pintakäsittely
Harjattu, karkeus 240
Mitat
Leveys: 300 mm
Korkeus: 380 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
2 kg
Bruttopaino
3 kg
EAN
4028177708716
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204