- Til.nro:
- AE 5050447
- Materiaali
- Teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Asennuslevyn mitat (L x K)
- 939 mm x 955 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: AE
AE ruostumatonta terästä
Leveys: = 1.000 mm
Korkeus: = 1.000 mm - Sopii tilausnumerolle
- 1110500
- 1018600
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 20,5 kg
- Bruttopaino
- 30,5 kg
- EAN
- 4028177708327
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216