HD-kiinnike for HD large enclosure

Tuotenumero: HD 4000.525

30° viisto katto estää nesteiden tai esineiden kerääntymisen. Välyksetön asennus HD-järjestelmäkaappiin.

Tuotenumero:
HD 4000.525
Rakenne
Katon kallistus 30° eteen
Materiaali
Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Mitat
Leveys: 1.200 mm
Korkeus edessä: 40 mm
Korkeus takana: 333 mm
Syvyys: 500 mm
Sopii:
Leveys: = 1.200 mm
Syvyys: = 500 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
19 kg
Bruttopaino
20 kg
Tullitariffinimike
94032080
EAN
4028177694231
ETIM 9
EC002530
ETIM 8
EC002530
ECLASS 8.0
27182405
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekninen järjestelmäkäsikirja