Kannatinnivel CP 40, teräs

Til.nro: CP 6501160

Kannatinjärjestelmän käännettävään kiinnittämiseen vaakasuoriin pintoihin, kiinnitys mahdollinen myös kattoon.

Til.nro:
CP 6501160
Materiaali
Alumiinivalu
Pintakäsittely
Pintamaali
Väri
RAL 7024
Käännettävä/kallistettava
Kyllä
Rotation angle/swivel area
n. 300°
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
1,699 kg
Bruttopaino
1,735 kg
Tullitariffinimike
76169990
EAN
4028177436084
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Tuotekuvaus
CP kannatinnivel, vaakasuuntaan, CP40
Selitykset
Valmistajan vakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat