Ohjauskotelo kahvalistoilla

Tuotenumero: CP 6315.100

Ohjauskotelo moderneilla teräspeltikahvalistoilla, kannatinvarsiliitäntä Ø 130 mm sopii kannatinvarsijärjestelmään CP 60/120/180, huoltopääsy joko edestä tai takaa, alumiininen etulevy helposti irrotettavissa, suojausluokka IP 55

Tuotenumero:
CP 6315.100
Materiaali
Kotelo ja ovi: Teräslevy
Kahvalistat ja peitelevy: Alumiini
Etulevy: Alumiini
Peitetulpat: Muovi
Pintakäsittely
Kotelo ja ovi: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
Kahvalista: Luonnonvärinen eloksointi
Etulevy: Luonnonvärinen eloksointi
Väri
Kotelo ja ovi: RAL 7035
Kahvalista: Luonnonvärinen eloksointi
Etulevy: Luonnonvärinen eloksointi
Peitetulpat: Värisävy RAL 7024
Toimitus
Kotelo aukotuksella ja vahvistuksella kannatinliitäntää varten, Ø 130 mm
Etuosa maksimaalisella aukotuksella, peitetty helposti työstettävällä 3 mm alumiinisella etusivulla
Kahvalistat ja peitetulpat sivulla
Salpalukko 3 mm kaksoislehtiavainpesällä
Kiinteä asennuskulma TS-järjestelmärei'ityksellä
Mitat
Leveys: 300 mm
Korkeus: 300 mm
Syvyys: 210 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 55
Rakenne
Huolto edestäpäin
Ohje
Kannatinliitännän ja oven kätisyyden voi vaihtaa kääntämällä koteloa
Valinnaisesti: Pohjassa porausmallit kannatinjärjestelmän epäsymmetristä asennusta varten.
Lukkojärjestelmät edestä avattaviin malleihin: Lukkopesät 41 mm, rakenne C, varmuuslukkopesät, muovikahvat ja T-kahvat, rakenne C
Pohjamateriaali
Alumiini
Ohje tilausnumerosta
sopiva asennuslevy 5050.432 ja kuljetuspussi 5050.507
Lukko
Lukituksen rakenne: Sirppimäinen sulkunokka
Lukkojen määrä: 1
avainjärjestelmä: 3 mm kaksoislehti
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
6,958 kg
Bruttopaino
7,324 kg
EAN
4028177693937
ECLASS 8.0
27180505
Tuotekuvaus
CP Ohjauskotelo 300x300x210 +kahvalista
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat