- Til.nro:
- CP 6340.400
- Rakenne
- Kannatinvarsiliitännällä 90 x 71 mm CP 40:lle, teräs
- Tuotekuvaus
- Pieniä ohjausyksiköitä varten, jotka asennetaan etulevyyn. Etulevy kiinnitetään takakautta ja lukitaan sisäpuolelta ruuvikiinnikkeellä. Omat etulevyt (ainevahvuus 2-6 mm) ovat mahdollisia. Takaseinä saranoitu oikealta tai vasemmalta puolelta. Katto-osa aukotuksella ja vahvistuksella kannatinjärjestelmää CP 40 varten, teräs.
- Materiaali
- Katto-osa, pohjaosa: Painevalettu sinkki
Takaseinä: Alumiini
Sivuosat: Painevalettu alumiiniprofiili
Ruuvien peitelevy: Muovi
- Pintakäsittely
- Katto-osa, pohjaosa, sivuosat: Pulverimaalattu
Takaseinä: Luonnonvärinen eloksointi
- Väri
- RAL 7024
- Toimitus
- Katto-osa
Pohjaosa
Takaseinä
Sivuosat
Ruuvien peitelevy
Sis. tiivisteen ja ruuvikiinnikkeen
- Mitat
- Leveys: 315 mm
Korkeus: 388 mm
Syvyys: 87 mm
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 65
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Sopii etupaneelin leveydelle
- 252 mm
- Sopii etupaneelin korkeudelle
- 350 mm
- Rakenne
- Huolto takaapäin
- Pohjamateriaali
- Alumiini
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 4,15 kg
- Bruttopaino
- 5,56 kg
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177382725
- ETIM 9
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Tuotekuvaus
-
Compact-panel k=388 CP-s