- Tuotenumero:
- CP 6680.000
- Rakenne
- näppäimistökotelolla
- Hyödyt
- Painepesun kestävä: Tiiviste on kahden tasopinnan välissä ja puristuu optimaalisesti, kun ruuvit kiristetään.
- Puhdastilakelpoinen: Valinnainen ruuvikiinnitys elintarviketeollisuuden korkeita vaatimuksia varten. Sisäpuoliset ruuvit muovitulpilla tai ulkopuoliset kuusiokantaruuvit.
- Tekniset tiedot
- Näppäimistökotelo sopii asennuspaneelille L x K: 482,6 mm (19") x 177 mm (4 U)
- Materiaali
- Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
- Pintakäsittely
- Harjattu, karkeus 400
- Mitat
- Leveys: 530 mm
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 66
- IP X9
- Sopii kannatinvarsiliitäntään
- ylös
- Cleanroom class
- Ilmanpuhtausluokka 1 DIN EN ISO 14 644-1 mukaan
- Pohjamateriaali
- Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
- Ohje tilausnumerosta
- Toimitusajalla
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 16,62 kg
- Bruttopaino
- 17,5 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177305663
- ETIM 9
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Dokumentaatiot
- Ohjeet
- Safety instructions
- White Paper