Seinäkotelo AX IT 19":n profiilikiskoilla, syvyyssäätö

Tuotenumero: AX_IT 7646.400

IT-seinäkotelo korkealla suojausluokalla teollisuuskäyttöön. Syvyyssäädettävä 19” profiilikisko ja laippalevy sekä harjaslaippa kaapelien läpivientiin kotelon pohjaan. Kotelointiluokka IP 66:een asti (valitun laippalevyn mukaan).

Tuotenumero:
AX_IT 7646.400
Rakenne
Seinäkotelo IT
19":n profiilikiskoilla, syvyyssäätö
Tuotekuvaus
AX-pohjainen IT-seinäkotelo, korkea suojausluokka, teollisuuskäyttöön.
Hyödyt
Kokonaan esiasennettu IT-kotelo heti tapahtuvaan 19":n IT-komponenttien asennukseen syvyydeltään säädettävien profiilikiskojen ansiosta
Kauttaaltaan kiinni hitsattu kotelorakenne varmistaa komponenttien parhaan mahdollisen suojan, IP 66:een asti
Oven saranat oikealla, vaihdettavissa vasemmalle
Suurin käytettävissä oleva sisätilavuus, kun rakenne on erittäin kompakti
Yksilölliset sisärakenteet
Mahdollisimman suuri pohjan laippalevy suurentaa kaapelinläpiviennille tarkoitettua tilaa jopa 33 %
Kätevä kaapeliläpivienti alhaalta integroidun harjaslaipan sisältävän laippalevyn kautta
Materiaali
Teräslevy
Pintakäsittely
Kotelo ja ovi: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
Sisäpuoli: sinkitty
Väri
RAL 7035
Toimitus
Esiasennettu IT-kotelo saranoidulla ovella, kauttaaltaan umpinainen
Salpalukko 3 mm kaksoislehtiavainpesällä
Laippalevy harjaslaipalla
19” profiilikisko edessä, syvyys säädettävissä 25 mm välein, asennettu neljään sisäasennuskiskoon
Kiinnityskulma
C-profiilikisko, asennettu takaseinään
Korkeusyksiköt
15 U
Mitat
Leveys: 600 mm
Korkeus: 800 mm
Syvyys: 400 mm
Asennussyvyys
316 mm
Asennuskorkeus komponenteille
15 U
Oven saranoinnin sijainti
oikealla, vaihdettavissa vasemmalle
Lukkojen määrä
2
Asennusmahdollisuudet
Esiasennettu asennuskiinnitin ml. C-profiilikisko kaapelien kiinnitykseen
Asennuskiinnitin keskimmäisen maadoituskiskon asennukseen
Asennuskiinnitin 19":n pistorasiakiskon asennukseen
Ohje
Erillistilauksena saatavana myös UL-hyväksytty versio
Pohjamateriaali
Teräslevy
Lukko
Lukituksen rakenne: Salpa ja 3 mm kaksoislukitussarja
Lukkojen määrä: 2
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 10 (eri pyynnöstä IP 66 asti)
IP 66:een asti (kuten valittu laippalevy)
Laippa
Koko: 7
Määrä: 1
Lukkojen määrä
2
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
32,3 kg
Bruttopaino
32,5 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
123,8 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Tullitariffinimike
94032080
EAN
4028177942424
ETIM 9
EC002500
ECLASS 8.0
27180208
Tuotekuvaus
AX IT wall-mounted IT distributor, 15 U, without mounting plate, with 482.6 mm (19") mounting angles, WHD: 600x800x400 mm (AX 1059), Pre-asembled IT enclosure with:, with hinged door, of all-round solid construction
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Load brochure
Ohjeet
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat