FlatBox

Tuotenumero: DK 7507.210

Kotelo Flat-Pack-pakkauksessa. Helppopääsyinen ja käyttömahdollisuuksiltaan monipuolinen, sopii niin seinä- kuin lattiakoteloksi.

Maadoituskisko, vaakasuora

Termostaatti Kytkentäkaapin sisälämpötilan säädin

Säätöjalat FlatBoxiin M10 x 20 mm

Ohjauspaneeli terässangoilla

Profiilikiskot, tuumaiset FlatBoxiin

Korimutteri, 1 U johtava liitos

Peitelevyt tuuletinkentille FlatBoxiin

Laitehylly, ulosvedettävä VX IT, TS IT, TE, TX CableNetille

Tuotenumero:
DK 7507.210
Rakenne
19":n asennuskehyksellä
Tuotekuvaus
Sopii joustavasti niin seinä- kuin lattiakoteloksi.
Hyödyt
Pika-asennus ilman työkaluja
Lisävarusteet avoimessa 19":n rungossa
Materiaali
Teräslevy
Ikkuna: Yksiruutuinen turvalasi, 3 mm
Pintakäsittely
Pulverimaalattu
Väri
RAL 7035
Toimitus
Kotelo Flat-Pack-pakkauksessa
1 seinäosa
2 kannatinrunkoa
2 katto-/pohjalevyä, harjaslaipoilla
2 sivuseinää, lukittavia
1 laiteovi, lukittava, turvalukko 3524 E, oven kätisyys vapaasti valittavissa
Kiinnitysosat pika-asennukseen ilman työkaluja
Maadoitussarja kotelon kaikkien osien järjestelmälliseen maadoitukseen
19":n asennuskehys
Korkeusyksiköt
18 U
Mitat
Leveys: 700 mm
Korkeus: 892 mm
Syvyys: 700 mm
Asennuskorkeus komponenteille
18 U
Kuormitettavuus
enintään 750 N
Ohje
Maks. asennussyvyys: Syvyys – 58 mm takaseinään saakka
Kahden 19":n tason maks. etäisyys: Syvyys – 104 mm
Oven avautumiskulma on maks. 210°
Pohjamateriaali
Teräslevy
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
45,6 kg
Bruttopaino
48,4 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
182,9 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Tullitariffinimike
94032080
EAN
4028177551473
ETIM 9
EC002500
ETIM 8
EC002500
ECLASS 8.0
27180208
Tuotekuvaus
FB seinäkotelo 700x892x700
Selitykset
Valmistajan vakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat