- Tuotenumero:
- KX 1588.000
- Tuotekuvaus
- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu KX E-Box tarjoaa asennusmukavuutta ja joustavaa lukkojärjestelmien valintaa. Sarjatuotantona tehdyt 180°-saranat mahdollistavat helpon pääsyn kotelon sisälle.
- Materiaali
- Kotelo: Ruostumaton teräs
Ovi: Ruostumaton teräs, yhtenäinen PU-vaahtotiiviste
Asennuslevy: Teräslevy
Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
- Pintakäsittely
- Kotelo ja kansi: Harjattu, karkeus 180
Asennuslevy: Sinkitty
- Toimitus
- Asennuslevy
Salpalukko 3 mm kaksoislehtiavainpesällä
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 65
- Type rating UL 50E:n mukaan
- Type 1
- Type 3R
- Type 3RX
- Type 4
- Type 4X
- Tyyppi 12
- Mitat
- Leveys: 380 mm
Korkeus: 300 mm
Syvyys: 155 mm
- Asennuslevyn mitat (L x K)
- 365 mm x 275 mm
- Kotelon materiaalivahvuus
- 1,25 mm
- Oven materiaalivahvuus
- 1,25 mm
- Lukko
- Lukkojen määrä: 1
- Pohjamateriaali
- Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 6,4 kg
- Bruttopaino
- 6,5 kg
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177919143
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Tuotekuvaus
-
KX E-Box, LxKxS: 380x300x155 mm, ruostumatonta terästä, 1.4301, asennuslevyllä, yksiovinen, salpalukolla