- Tuotenumero:
- AX 1338.000
- Hyödyt
- Lisää sisäasennusmahdollisuuksia integroiduilla kotelon kiinnityspisteillä yhdessä sisäasennuskiskojen ja monipuolisen järjestelmälisävarustevalikoimamme kanssa
- Kotelointiluokka ei muutu (UL-hyväksyntä), kun asennetaan kiskot sisärakenteita varten ilman poraamista
- Lisäkiinnitystasot ja suurempi kantavuus pohja-asennuskiskojen avulla
- Helppo suunnittelu ja konfigurointi RiPanel konfiguraattorilla
- Materiaali
- Kotelo: teräslevy
Ovi: Teräslevy, yhtenäinen PU-vaahtotiiviste
- Pintakäsittely
- Kotelo ja ovi: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
Asennuslevy: Sinkitty
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Kotelo ja ovi/ovet
Laippa/laipat kotelon pohjassa
Asennuslevy
Rei’itetty ovilista
Lukitus: 3 mm kaksoislehti
- Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 4
- NEMA 12
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 66
- Type rating UL 50E:n mukaan
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Tyyppi 12
- IK-koodi
- IK10
- Mitat
- Leveys: 380 mm
Korkeus: 600 mm
Syvyys: 350 mm
- Oven materiaalivahvuus
- 1,5 mm
- Kotelon materiaalivahvuus
- 1,5 mm
- Asennuslevyn materiaalivahvuus
- 2,5 mm
- Asennuslevyn mitat (L x K)
- 330 mm x 575 mm
- Ovien määrä
- 1
- Oven kätisyys vaihdettavissa
- Kyllä
- Lukkojen määrä
- 2
- Lukko
- Lukituksen rakenne: Salpalukko
Lukkojen määrä: 2
avainjärjestelmä: 3 mm kaksoislehti
- Laippa
- Koko: 5
Määrä: 1
- Pohjamateriaali
- Teräslevy
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 18,16 kg
- Bruttopaino
- 18,55 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 78,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177813182
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Tuotekuvaus
-
AX Compact enclosure, WHD: 380x600x350 mm, sheet steel, with mounting plate, single-door, with two cam locks