- Tuotenumero:
- KEL 9301.000
- Rakenne
- Ex-kotelot
- Käyttöalueet
- Tilaluokat 1 ja 2 sekä 21 ja 22 2014/34/EU mukaan
- Ympäristölämpötila-alue: -30 °C...+80 °C
- Mainittuja lämpötiloja voi rajoittaa asennetuilla laitteilla
- Syttymissuojaluokka EN 60 079 mukaan: Laitesuojaus parannetun turvallisuuden avulla (Ex e), laitesuojaus kotelon avulla (Ex tb)
- Materiaali
- Kotelo: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Kansi: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), yhtenäinen pursotettu silikonitiiviste
- Pintakäsittely
- Kotelo: Harjattu, karkeus 400, huokoisuus < 0,8 μm
- Toimitus
- Kotelo
Kansi
- Mitat
- Leveys: 150 mm
Korkeus: 150 mm
Syvyys: 80 mm
- Certificate IEC EX PTB 09.0033U
- Kyllä
- Certificate PTB 03 ATEX 1013U
- Kyllä
- Pohjamateriaali
- Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 66
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 1,2 kg
- Bruttopaino
- 1,448 kg
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177138544
- ETIM 9
- EC002503
- ECLASS 8.0
- 27180502
- Tuotekuvaus
-
Ex-kotelo 150x150x80