KX-liitinkotelot, teräslevyä, ilman laippaa

Tuotenumero: KX 1504.000

Laipattomat KX-liitäntäkotelot mahdollistavat joustavan sisävarustelun sekä korkean suojausluokan.

Tuotenumero:
KX 1504.000
Tuotekuvaus
Laipattomat KX-liitäntäkotelot mahdollistavat joustavan sisävarustelun sekä korkean suojausluokan.
Materiaali
Kotelo: teräslevy
Kansi: Teräslevy, yhtenäinen PU-vaahtotiiviste
Pintakäsittely
Kotelo ja kansi: pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
Väri
RAL 7035
Toimitus
Kotelo ja kansi
Pienoissalpalukko
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 12
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 66
Type rating UL 50E:n mukaan
Type 1
Type 3R
Type 4
Tyyppi 12
IK-koodi
IK08
Mitat
Leveys: 400 mm
Korkeus: 200 mm
Syvyys: 120 mm
Kannen materiaalivahvuus
1,25 mm
Kotelon materiaalivahvuus
1,25 mm
Pohjamateriaali
Teräslevy
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
3,4 kg
Bruttopaino
3,46 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
16,7 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Tullitariffinimike
84879090
EAN
4028177816183
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Tuotekuvaus
KX Terminal box, WHD: 400x200x120 mm, sheet steel, without mounting plate, with cover, without gland plate
Hyväksynnät
Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Sertifikaatit
Kotelointiluokka
Selitykset
PCF-declaration
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Valmistajan vakuutus
Dokumentaatiot
Load brochure
Muut tiedot
Ohjeet
Protective conductor brochure
Safety instructions
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat