PK-polykarbonaattikotelot ilman esipuhkaistuja aukkoja

Tuotenumero: PK 9515.000

Seinäkotelo lasikuituvahvisteista polykarbonaattia. Kotelointiluokka IP 66. Pikalukittava kansi takaa nopean huollon. Turvallinen itsestään sammuvan materiaalin ansiosta.

Tuotenumero:
PK 9515.000
Rakenne
PK enclosure with solid cover
Materiaali
Kotelo: lasikuituvahvistettu polykarbonaatti
Kansi harmaa: lasikuituvahvistettua polykarbonaattia, yhtenäinen PU-vaahtotiiviste
Kannen ruuvit: Polyamidi
Eristystulppa: Polyeteeni
Väri
RAL 7035
Toimitus
Kotelo ja kansi
Kannen ruuvit
Eristystulppa seinäkiinnitysruuveille
Protection category NEMA
NEMA 4X
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 66
IK-koodi
IK08
Mitat
Leveys: 180 mm
Korkeus: 110 mm
Syvyys: 111 mm
Käyttölämpötila-alue
-35 °C...80 °C
Pohjamateriaali
Polykarbonaatti
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
0,84 kg
Bruttopaino
1,04 kg
Tullitariffinimike
94037000
EAN
4028177139534
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Tuotekuvaus
PK-muovikotelo 180x110x111
Hyväksynnät
C-UL
DNV-GL
UL
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat