- Til.nro:
- KL 1511510
- Materiaali
- Kotelo: teräslevy
Kansi: Teräslevy, yhtenäinen PU-vaahtotiiviste
- Pintakäsittely
- Kotelo ja kansi: pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Kotelo ja kansi
Pikalukko sis. Muovitulpat
- Protection category NEMA
- NEMA 4
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 66
- IK-koodi
- IK08
- Mitat
- Leveys: 400 mm
Korkeus: 400 mm
Syvyys: 120 mm
- Kannen materiaalivahvuus
- 1,25 mm
- Kotelon materiaalivahvuus
- 1,38 mm
- Pohjamateriaali
- Teräslevy
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 5,832 kg
- Bruttopaino
- 6,139 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177251236
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Tuotekuvaus
-
Riviliitinkotelo 400x400x120