- Til.nro:
- AS 4055020
- Rakenne
- joustava, mukana hydrauliletku ja erillinen sylinteri
- Tuotekuvaus
- Pyöreiden, neliömäisten ja suorakulmaisten aukkojen lävistämiseen.
- Hyödyt
- Työkalut kestävät pidempään sisäänrakennetun ylipaineventtiilin ansiosta
- null
- Materiaali
- Alumiini
- Toimitus
- Käsi-hydrauliikkalävistin
Hydrauliikan vetoruuvi Ø 19 mm
Hydrauliikan vetoruuvi Ø 9,5/19 mm
HSS-esiaukkopora Ø 11 mm
Välikeholkkisarja (3-osainen)
Muovilaukku
- Ohjaus hydraulinen
- Pyöreät aukot Ø 82 mm
- Neliskulmaiset aukot Ø 46 x 86 mm
- Puristusvoima 75 kN
- Suurin työpaine 680 baaria/9850 psi-yksikköä
- Lävistin, neliö, enintään 92 x 92 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 3,4 kg
- Bruttopaino
- 3,546 kg
- Tullitariffinimike
- 84678900
- EAN
- 4028177807921
- ETIM 9
- EC001085
- ETIM 8
- EC001085
- ECLASS 8.0
- 21049046
- Tuotekuvaus
-
Hand hydraulic punch, hose a. cylind.