Hydrauliikkavetoruuvi

Tuotenumero: AS 4055.660

Lävistimien lisävarusteet. Tarvitaan matriisin ja meistin väliin. Käytettäväksi hydrauliikkalävistimen kanssa.

Tuotenumero:
AS 4055.660
Tuotekuvaus
Lävistimien lisävarusteet. Tarvitaan matriisin ja meistin väliin.
Toimitus
Adapteri hydrauliikalle
Ohje
Käytettäväksi hydrauliikkalävistimen kanssa
Hydrauliikkavetoruuvi Ø
6 mm
19 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,072 kg
Bruttopaino
0,085 kg
Tullitariffinimike
73181900
EAN
4028177808959
ETIM 9
EC002690
ETIM 8
EC002690
ECLASS 8.0
21049046
Tuotekuvaus
Hydraulic screw Ø / L 6 / 19mm