Kaapelileikkuri

Til.nro: AS 4054660

Kupari- ja alumiinijohtimille

Til.nro:
AS 4054660
Rakenne
käännetty
Tuotekuvaus
Kupari- ja alumiinijohtimille.
Hyödyt
Ergonomisesti muotoiltu kahva kestää käyttöä, liukumaton pinta.
Materiaali
Korkealaatuinen erityistyökaluteräs
Väri
Kahva: Antrasiitti ja Rittal Power Pink
Normit
Suojaeristetty 1 000 V
VDE
Mitat
Leveys: 50 mm
Pituus: 180 mm
Halkaisijalle
0,5 ‐ 50 mm²
Kaapelin läpimitalle
18 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,29 kg
Bruttopaino
0,299 kg
Tullitariffinimike
82032000
EAN
4028177807839
ETIM 9
EC000165
ETIM 8
EC000165
ECLASS 8.0
21049011
Tuotekuvaus
Cable cutter up to 50mm²
Hyväksynnät
VDE