- Tuotenumero:
- AS 4054.081
- Rakenne
- suora
- Tuotekuvaus
- Eristämättömien lattapääholkkien käsittelyyn.
- Hyödyt
- Irrotettava pakkolukitus
- Merkityt muottiasemat halkaisijoiden tarkkaan käsittelyyn
- Materiaali
- Korkealaatuinen erityistyökaluteräs
- Pintakäsittely
- Matta, kromattu
- Väri
- Kahva: Antrasiitti ja Rittal Power Pink
- Puristus
- B-puristin
- Mitat
- Korkeus: 68 mm
Pituus: 256 mm
- AWG
- 22 ‐ 10
- Halkaisijalle
- 0,5 ‐ 6 mm²
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,53 kg
- Bruttopaino
- 0,68 kg
- Tullitariffinimike
- 82032000
- EAN
- 4028177807679
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Tuotekuvaus
-
Crimping pliers for crimp tab terminals