Teollisuuskärki akkuruuvinvääntimeen pitkällä varrella

Tuotenumero: AS 4053.043

Tarkasti valmistettu ruuvaustyökalu pitkällä varrella teollisuuskäyttöön.

Tuotenumero:
AS 4053.043
Rakenne
TX-koteloille
Tuotekuvaus
Tarkasti valmistettu ruuvaustyökalu pitkällä varrella teollisuuskäyttöön.
Hyödyt
Suurin kovuus ja vääntömomenttiarvo
Tekniset tiedot
Työkalujen sopivuus E 6,3 (¼")
Materiaali
Korkealaatuinen erityistyökaluteräs
Terän Ø
6,3 mm
Kärki
TX 20
Pituus
73 mm
Pakkausyksikkö
3 kpl
Nettopaino
0,03 kg
Bruttopaino
0,035 kg
Tullitariffinimike
82079030
EAN
4028177807488
ETIM 9
EC003864
ETIM 8
EC003864
ECLASS 8.0
21044204
Tuotekuvaus
Industrial bit for cordless screwdrivers with long shaft