- Til.nro:
 
- AS 4053041
 
- Rakenne
 
- TX-koteloille 
 
- Tuotekuvaus
 
- Tarkasti valmistettu ruuvaustyökalu pitkällä varrella teollisuuskäyttöön. 
 
- Hyödyt
 
- Suurin kovuus ja vääntömomenttiarvo 
 
- Tekniset tiedot
 
- Työkalujen sopivuus E 6,3 (¼") 
 
- Materiaali
 
- Korkealaatuinen erityistyökaluteräs 
 
- Terän Ø
 
- 6,3 mm 
 
- Kärki
 
- TX 10 
 
- Pituus
 
- 73 mm 
 
- Pakkausyksikkö
 
- 3 kpl 
 
- Nettopaino
 
- 0,027 kg
 
- Bruttopaino
 
- 0,029 kg
 
- Tullitariffinimike
 
- 82079030 
 
- EAN
 
- 4028177807464 
 
- ETIM 9
 
- EC002118 
 
- ETIM 8
 
- EC003864 
 
- ECLASS 8.0
 
- 21044204 
 
- Tuotekuvaus
 
- 
Industrial bit for cordless screwdrivers with long shaft