Ruuvitaltat eristämätön

Til.nro: AS 4052004

Ergonominen ruuvitaltta, joka sopii ihanteellisesti käteen ja vähentää voiman tarvetta.

Til.nro:
AS 4052004
Rakenne
talttapääruuveille
Tuotekuvaus
Ergonominen ruuvitaltta, joka sopii ihanteellisesti käteen ja vähentää voiman tarvetta.
Hyödyt
Kahvan päässä rullasuojus ja selkeä ruuvimerkintä
Mustat, kiillotetut teräpäät tarkkuuden ja sopivuuden säilyttämiseksi
Kahvan ihanteellinen käteensopivuus mahdollistaa korkeamman vääntömomentin ja pidemmän, väsymättömän työskentelyn
Materiaali
Terä: Kromi-molybdeeni-vanadium-pinnoite
Sisäkahva: kovamuovia
Kahvan runko: elastinen, erittäin joustava muovi
Väri
Kahva: Antrasiitti ja Rittal Power Pink
Terän Ø
4 mm
Terän pituus
100 mm
Terä (leveys x paksuus)
4 x 0,8 mm
Kärki
SL
Kahvan Ø
30 mm
Kahvan pituus
94 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,05 kg
Bruttopaino
0,054 kg
Tullitariffinimike
82054000
EAN
4028177807051
ETIM 9
EC000144
ETIM 8
EC000158
ECLASS 8.0
21040406
Tuotekuvaus
Screwdriver uninsulated SL 4 x 0,8