Kuusiokulma-avainsarja kuusiokoloruuveille

Tuotenumero: AS 4052.480

Kuusiokulma-avain ja optimaalinen, tiukoissa toleranssirajoissa vedetty kuusiokantaprofiili ja tarkka kuulapäägeometria. Erityisen pitkä malli takaa voimakkaamman vipuvaikutuksen.

Tuotenumero:
AS 4052.480
Tuotekuvaus
Kuusiokulma-avain ja optimaalinen, tiukoissa toleranssirajoissa vedetty kuusiokantaprofiili ja tarkka kuulapäägeometria. Erityisen pitkä malli takaa voimakkaamman vipuvaikutuksen.
Hyödyt
Jopa 30 % parempi ruostesuojaus
Ihanteellinen kovuus ja joustavuus
Voimakas viputeho
Erityinen geometria kriittisillä alueilla
Tekniset tiedot
kuusiokoloon: 1,27 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5 - 6,0 - 7,0 - 8,0 - 9,0 - 10,0 mm
Toimitus
15 kuusiokulma-avainta
Säilytysteline
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,64 kg
Bruttopaino
0,662 kg
Tullitariffinimike
82054000
EAN
4028177807372
ETIM 9
EC000818
ETIM 8
EC000818
ECLASS 8.0
21040229
Tuotekuvaus
Hex wrench set for Allen screws