- Til.nro:
- AS 4050.749
- Rakenne
- viimeistelyautomaateille
- Tuotekuvaus
- Muovikaulus.
- Tekniset tiedot
- Lämmönkestävyys 105 °C
- Materiaali
- E-Cu, galvanoitu, sinkitty
Muovikaulukset: polypropeeni
- Väri
- musta
- Sopii:
- Kaappityyppi: Puristusautomaatti RC
Puristusautomaatti R8
Puristusautomaatti R8 E
- Pituus
- 8 mm
- AWG
- 16
- Sisähalkaisija
- 3,5 mm
- Halkaisijalle
- 1,5 mm²
- DIN-värikoodi
- Kyllä
- Ohje
- UL-sertifioitu yhdessä asianmukaisen työkalujen, kuten puristusautomaattien, kanssa.
- Toimitusmuoto
- kela
- Pakkausyksikkö
- 5 000 kpl
- Nettopaino
- 5 kg
- Bruttopaino
- 0,722 kg
- Tullitariffinimike
- 85369010
- EAN
- 4028177805170
- ETIM 9
- EC000005
- ETIM 8
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Tuotekuvaus
-
Wire end ferrules According to DIN colour code