WT-tärykuljetinpää

Tuotenumero: AS 4051.221

Tärykuljetinsäiliö WT 20 irrallisten muovikauluksella varustettujen johdonpääteholkkien läpivientiin poikkileikkauksella 0,75 ja 1,0 mm² Wire Terminal WT C -johdinsarja-automaatissa.

Tuotenumero:
AS 4051.221
Hyödyt
Johdonpääteholkkien prosessiturvallinen läpivienti
Käyttömateriaalien helppo ja nopea vaihto
Toimitus
WT 20 -tärykuljetinpää
Käyttöalueet
Irrallisille johdonpääteholkeille, joiden halkaisija on 0,75 mm² – 1,0 mm²
Ohje
Tärykuljetinsäiliöt ja yksittäiset johtopääteholkit on toteutettu Rittal-johtopääteholkkien standardin DIN 46228-4:2019-02 toleranssimittojen mukaan. Jos työstettävät johtopääteholkit poikkeavat siinä määritellyistä toleranssimitoista, voi olla tarpeen suunnitella/testata tätä varten uudet tärykuljetinsäiliöt ja mukauttaa johtopääteholkkien erittelyä.
Normit
AEH DIN 46228
Sopii tilausnumerolle
4051.205
4051.210
Tullitariffinimike
84799070
EAN
4028177981133