Wire Terminal WT C5 -johdinsarja-automaatti

Tuotenumero: AS 4051.205

Wire Terminal WT C5 -johdinsarja-automaatin avulla voidaan käsitellä täysin automaattisesti jopa 36 erilaista johdinta. Ilman jälkiasennusta osajohtimien käsittely suoritetaan läpimitta-alueella 0,5–2,5 mm² täysin automaattisesti. Näitä ovat katkaisu-, kuorinta-, puristusprosessit sekä johtimien projektikohtainen merkitseminen.

Tuotenumero:
AS 4051.205
Rakenne
Johdinlistojen automaattiseen työstöön johtimien liitännässä
Valitse sopiva johdinlaakeri johtimien määrän mukaan
Tuotekuvaus
Wire Terminal WT C5 -johdinsarja-automaatin avulla voidaan käsitellä täysin automaattisesti jopa 36 erilaista johdinta. Ilman jälkiasennusta osajohtimien käsittely suoritetaan läpimitta-alueella 0,5–2,5 mm² täysin automaattisesti. Näitä ovat katkaisu-, kuorinta-, puristusprosessit sekä johtimien projektikohtainen merkitseminen.
Hyödyt
Täydellinen verkotus E-CAD-työkalusta koko valmistusprosessiin
Jatkuvasti korkeinta laatua
Takaisinmaksuaika 2,5 vuotta alkaen 300 kaappia vuodessa
Järjestysjärjestelmän liitettyjä johtimia voi työstää kytkentäkaapin myöhemmissä johdotusvaiheissa Eplanin Smart Wiring -työkalulla.
Kokonaisvaltainen prosessin optimointi
Tehokas töidenhallinta RiPanel Processing Center -keskuksen kautta mahdollista
Käyttömateriaalien helppo ja nopea vaihto
Johtimien merkitseminen mustalla, valkoisella tai vaaleansinisellä
Uuden teknologian puristusautomaatin käyttö erilaisille johdonpääteholkkipituuksille 8–18 mm, sis. portaattoman osittaisen ja täydellisen irrotuksen
Johtimen turvallinen läpivienti johtimien uuden säilytys- ja ohjausjärjestelmän kautta ml. pikalukkomekanismi
Johtimen poisto valinnaisesti vapautuksena, valinnainen kiskojärjestelmä tai valinnainen johdinnippu mahdollinen
Johdinliitännän valmistusprosessi nopeutuu jopa 10-kertaiseksi
Helppo käyttö suuren 24":n kosketusnäytön avulla
Mahdollistaa joustavan ja nopean reagoinnin projektissa tapahtuvaan muutokseen
Virheiden minimointi myös myöhemmissä prosesseissa
Tekniset tiedot
Kuorinta-alue: osittainen irrotus 6–20 mm (0,24–0,79 in.) portaaton sekä täydellinen irrotus 2–20 mm (0,08–0,79 in.) portaaton
Puristusalue 0,5 mm²: Puristinpituus 8 mm (0,31 in.) ja 10 mm (0,39 in.)
Puristusalue 0,75 mm²: Puristinpituus 8 mm (0,31 in.), 10 (0,39 in.) ja 12 mm (0,47 in.)
Puristusalue 1 mm²: Puristinpituus 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.) ja 12 mm (0,47 in.)
Puristusalue 1,5 mm²: Puristinpituus 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.), 12 mm (0,47 in.) ja 18 mm (0,71 in.)
Puristusalue 2,5 mm²: Puristinpituus 8 mm (0,31 in.), 12 mm (0,47 in.) ja 18 mm (0,71 in.)
Johtimen sisäänveto toimii erillisten johtimen syöttölohkojen avulla
Syöttölohkoa kohden voidaan havaita enintään 12 johdintyyppiä
Wire Terminal -johdinsarja-automaattiin mahtuu yhteensä kolme johtimen syöttölohkoa maks. 36 johtimelle
5 johdonpääteholkkien läpivientiä tukien kautta
Wire Terminal WT C:llä voidaan työstää johtimia, joiden pituus on 150 mm – 10 m
Toimitus
Koneen runko ja kotelo
Ohjausyksikkö
Johtimien merkintäyksikköä varten
Etikettitulostin johdinkiskokotelon merkintään
1 x heiluripääastia WT 16, 0,5 mm²
2 x heiluripääastia WT 20, 0,75/1,0 mm²
2 x heiluripääastia WT 29, 1,5/2,5 mm²
Muokattava materiaali
null
Johdonpääteholkit muovikauluksella
Ohje
Määritä koneen yksilöllinen varustelu yhdessä Rittal-edustajasi kanssa.
Wire Terminalin vakiotoimituksen piiriin kuuluvat saksan ja englannin kielet
Tärykuljetinsäiliöt ja yksittäiset johtopääteholkit on toteutettu Rittal-johtopääteholkkien standardin DIN 46228-4:2019-02 toleranssimittojen mukaan. Jos työstettävät johtopääteholkit poikkeavat siinä määritellyistä toleranssimitoista, voi olla tarpeen suunnitella/testata tätä varten uudet tärykuljetinsäiliöt ja mukauttaa johtopääteholkkien erittelyä.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään
Konevalinnat
Vaaleansininen tulostinvaihtoehto 4051.030
Tulostinvaihtoehto musta 4051.029
Tulostinvaihtoehto valkoinen 4051.030
WT Tube 12 -johdinteline (4051.218)
WT XL-johdinlaakeri, keskusyksikkö 4051.037
WT XL-johdinlaakeri, lisämoduuli 4051.038
WT 15 -johdinkiskojärjestelmä (4051.214)
WT 12 -johdinsyöttölohko (4051,213)
WT-johdinnippumoduuli (4051.215)
Liitännät
EPLAN Pro Panel
EPLAN Smart Wiring
Turvallisuus
Koneen sisäalue on kokonaan koteloitu. Koneen sisäpuoli mahdollistaa käytön neljältä puolelta. Kaksoisheiluriovia valvotaan kosketuksettomalla suojapäätekytkimellä.
Mitat
Leveys: 1.960 mm
Korkeus: 2.255 mm
Syvyys: 2.255 mm
Compressed air supply min.
5 bar
Compressed air supply max.
7 bar
Nimelliskäyttöjännite
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Ohjausjännite (DC)
24 V
Tehontarve (noin)
1 kW
Johtimia tunnissa noin
285
Paino johdinlaakeria kohden varustamattomana
130 kg
Support area including 3 wire magazine
Leveys: 3.660 mm
Korkeus: 2.250 mm
Syvyys: 5.159 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
1 390 kg
Bruttopaino
1 740 kg
Tullitariffinimike
84571090
EAN
4028177981225
ETIM 8
EC000000
ECLASS 8.0
18129090