- Tuotenumero:
- AS 4051.130
- Rakenne
- Basic Edition
- Tuotekuvaus
- Siirrettävä johdotustyöasema, korkeussäädettävä, joustavaan tuotanto- ja verstastyöskentelyyn. Mahdollistaa ergonomisen työskentelyn ja käsittelyssä.
- Hyödyt
- Sähköisesti säädettävä pöytä optimaalisen työskentelykorkeuden aikaansaamiseksi, säädettävissä välillä 710 – 1 250 mm
- Monikerrostyötaso, vedenkestävä ja naarmutuksen kestävä
- Ihanteellinen ratkaisu yhdessä katkaisu- ja puristusautomaattien sekä esivalmisteltujen lankojen Wire Terminal -yksikön kautta tapahtuvan käytön kanssa
- Integroitu mittalista nopeaan manuaaliseen mittaamiseen
- Valmistelee monitorin kiinnitystä varten lankojen poistamiseksi Eplan Smart Wiring -toiminnolla
- Valinnaisesti laajennettavissa laitehyllyillä lankapahveja, lankarullia sekä työkalujen ja pienosien pitimiä varten
- Joustavasti korjaamossa käytettävissä kumitettujen ohjausrullien avulla
- Vetolaatikko, jossa Shadowboard valmisteltu työkaluille
- Toimitus
- Langoituspöytä sähköisellä korkeussäädöllä
Liitäntäkaapeli 7 m
Pistorasialista, 7-paikkainen, keinukytkimellä
1 Wire Station WS 540
2 laitehyllyä
1 LED-työvalo
2 kiinnitystukea, pystysuoraa
1 laatikonpidin
2 adapterikulmaa
1 yleismallinen varastokaukalo
1 pistorasialista, 5-paikkainen
1 jätesäiliö
4 johdinpakkauspidintä, vasemmalle
4 johdinpakkauspidintä, oikealle
1 johdinrengaspidin, vasemmalle
1 johdinrengaspidin, oikealle
- Asennusohje
- Kiinnitystuki, pystysuora, tilausnro 4051.106 tarvitaan esim. laatikonpitimen ja makasiinikannattimen kaltaisia lisävarusteita varten
- Sisäänmenojännite
- 230 V AC, 50 Hz
- Työskentelykorkeus
- Working height (min.): 710 mm
Working height (max.): 1.205 mm
- Height adjustable y/n
- Kyllä
- Käyttöalueet
- Manuaaliselle johdotukselle
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 157 kg
- Bruttopaino
- 218,3 kg
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177963665
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 21100208
- Tuotekuvaus
-
Siirrettävä johdotustyöasema, korkeussäädettävä, joustavaan tuotanto- ja verstastyöskentelyyn. Mahdollistaa ergonomisen työskentelyn ja käsittelyn. Tässä mallissa on lisäksi säilytysmahdollisuus johdinlaatikoille ja -keloille sekä työpistevalaisin ja pistorasialista. Laatikko, jossa shadowboard tarjoaa esistanssatut säilytystilat ja varmistaa siten, että työpiste on hyvässä järjestyksessä.