Pistin

Til.nro: AS 4055779

Matriiseja käytetään yhdessä kulloisenkin yhteensopivan meistin kanssa. Niiden avulla virtakiskoihin voidaan tehdä pyöreitä lävistyksiä.

Til.nro:
AS 4055779
Tuotekuvaus
Matriiseja käytetään yhdessä kulloisenkin yhteensopivan meistin kanssa. Niiden avulla virtakiskoihin voidaan tehdä pyöreitä lävistyksiä.
Halkaisija
21 mm
Material thickness (max.)
12 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,245 kg
Bruttopaino
0,286 kg
Tullitariffinimike
82073010
EAN
4028177920682
ETIM 9
EC003458
ETIM 8
EC003458
ECLASS 8.0
21049240
Tuotekuvaus
Female die for punching busbars